Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo:

RFP1-34-10-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 159 2,7336 €
160 + 2,4602 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

109,34 €

40 x 2,7336 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci