Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 77 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Codice articolo:

RFS1-14-15-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 479 0,7081 €
480 + 0,6372 €
Confezione standard: 120

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

84,97 €

120 x 0,7081 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 18.7 mm
Lunghezza totale 23.8 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci