Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 58 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Codice articolo:

RFS1-15-12-A5

3329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
144 - 575 0,5939 €
576 + 0,5345 €
Confezione standard: 144

Ordina a multipli di 144

Totale ordine:

85,52 €

144 x 0,5939 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 20.0 mm
Lunghezza totale 23.3 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci