Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 30 Ω, 100 MHz impedance of 66 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Codice articolo:

RFS2-21-12-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 279 0,7439 €
280 + 0,6695 €
Confezione standard: 70

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

52,07 €

70 x 0,7439 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 27.0 mm
Lunghezza totale 33.5 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci