Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 78 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Codice articolo:

RFS2-21-15-A5

72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
72 - 287 0,7798 €
288 + 0,7018 €
Confezione standard: 72

Ordina a multipli di 72

Totale ordine:

56,15 €

72 x 0,7798 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 27.0 mm
Lunghezza totale 33.5 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci