Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo:

RFS2-22-20-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 239 0,8868 €
240 + 0,7981 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

53,21 €

60 x 0,8868 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 27.0 mm
Lunghezza totale 31.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci