Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 29 Ω, 100 MHz impedance of 88 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Codice articolo:

RFS2-22-9-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 599 0,5794 €
600 + 0,5214 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

86,91 €

150 x 0,5794 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 27.0 mm
Lunghezza totale 31.0 mm
Larghezza totale 9.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci