Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo:

RFS2-27-12-2-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
72 - 287 0,9238 €
288 + 0,8314 €
Confezione standard: 72

Ordina a multipli di 72

Totale ordine:

66,51 €

72 x 0,9238 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 35.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci