Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 69 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Codice articolo:

RFS2-27-12-A5

1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
72 - 287 0,9416 €
288 + 0,8474 €
Confezione standard: 72

Ordina a multipli di 72

Totale ordine:

67,80 €

72 x 0,9416 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 35.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci