Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 32 Ω, 100 MHz impedance of 85 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Codice articolo:

RFS2-27-15-A5

54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
54 - 215 0,9624 €
216 + 0,8662 €
Confezione standard: 54

Ordina a multipli di 54

Totale ordine:

51,97 €

54 x 0,9624 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 35.0 mm
Lunghezza totale 40.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci