Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 43 Ω, 100 MHz impedance of 119 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Codice articolo:

RFS2-40-20-A5

240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 119 2,5686 €
120 + 2,3117 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

77,06 €

30 x 2,5686 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 52.0 mm
Lunghezza totale 58.6 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci