Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo:

RFS2-5-8-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,2508 €
2000 + 0,2257 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

125,40 €

500 x 0,2508 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 7.2 mm
Lunghezza totale 9.1 mm
Larghezza totale 7.8 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci