Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 41 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Codice articolo:

RFS2-9-12-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
160 - 639 0,4206 €
640 + 0,3785 €
Confezione standard: 160

Ordina a multipli di 160

Totale ordine:

67,30 €

160 x 0,4206 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 11.5 mm
Lunghezza totale 16.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci