Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Codice articolo:

RFS2-9-15-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
144 - 575 0,4459 €
576 + 0,4013 €
Confezione standard: 144

Ordina a multipli di 144

Totale ordine:

64,21 €

144 x 0,4459 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 11.5 mm
Lunghezza totale 16.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci