Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 60 Ω, 100 MHz impedance of 120 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Codice articolo:

RFS2-9-20-A5

504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
126 - 503 0,5474 €
504 + 0,4926 €
Confezione standard: 126

Ordina a multipli di 126

Totale ordine:

68,97 €

126 x 0,5474 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 11.5 mm
Lunghezza totale 16.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci