Menu Ricerca

Cavo piatto ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 76 Ω, 100 MHz impedance of 188 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Codice articolo:

RFS4-21-16-A5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 319 1,7052 €
320 + 1,5347 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

136,42 €

80 x 1,7052 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza inserto 27.0 mm
Lunghezza totale 32.0 mm
Larghezza totale 16.0 mm
Colore Grigio
Materiale (nome esteso) A5
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci