Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

In produzione

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
71 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
1,5548 € - 1,7276 € Richiedi il lead time qui
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,3785 € - 0,4206 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,477 € - 0,5301 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
1,0646 € - 1,1385 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
RFS2-16-12-A5 0,5016 € - 0,5573 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,6119 € - 0,6799 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
RFS2-21-20-A5 0,9132 € - 1,0146 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,7724 € - 0,8582 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,8474 € - 0,9416 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5471 € - 5,0523 € Richiedi il lead time qui
175 Ω
105 Ω
5,4866 € - 6,0962 € Richiedi il lead time qui
181 Ω
80 Ω
1,0047 € - 1,1164 € Richiedi il lead time qui
69 Ω
27 Ω
0,5345 € - 0,5939 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
2,8969 € - 3,2188 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,1505 € - 0,1672 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9031 € - 1,0034 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2124 € - 1,3471 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3014 € - 0,3349 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,3009 € - 0,3344 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • di 4
Cavo piatto ferrite 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

RFS2-40-12-A5

Fascia di prezzo
1,7276 € - 1,5548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    52.0 mm
  • Lunghezza totale
    57.6 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-12-A5

Fascia di prezzo
0,4206 € - 0,3785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

RFS2-11-10-A5

Fascia di prezzo
0,5301 € - 0,477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

RFS2-14-13-A5

Fascia di prezzo
1,1385 € - 1,0646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    18.7 mm
  • Lunghezza totale
    23.8 mm
  • Larghezza totale
    12.5 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

RFS2-16-12-A5

Fascia di prezzo
0,5573 € - 0,5016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    21.5 mm
  • Lunghezza totale
    25.5 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

RFS2-20-12-A5

Fascia di prezzo
0,6799 € - 0,6119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    31.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-20-A5

Fascia di prezzo
1,0146 € - 0,9132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

RFS2-24-18-A5

Fascia di prezzo
1,0034 € - 0,9031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    31.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

RFS2-26-12-A5

Fascia di prezzo
0,8582 € - 0,7724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    38.5 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-12-A5

Fascia di prezzo
0,9416 € - 0,8474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

RFP1-20-25-A5

Fascia di prezzo
5,0523 € - 4,5471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

RFP1-34-28-A5

Fascia di prezzo
6,0962 € - 5,4866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

RFP2-10-10-A5

Fascia di prezzo
1,1164 € - 1,0047 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

RFS1-15-12-A5

Fascia di prezzo
0,5939 € - 0,5345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    23.3 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

RFS1-20-25-A5

Fascia di prezzo
3,2188 € - 2,8969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    26.7 mm
  • Lunghezza totale
    38.5 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

RFS3-2-9-K5B

Fascia di prezzo
0,1672 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-18-A5

Fascia di prezzo
1,0034 € - 0,9031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

RFS2-34-15-A5

Fascia di prezzo
1,3471 € - 1,2124 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    44.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.6 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

RFS2-8-12-A5

Fascia di prezzo
0,3349 € - 0,3014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.0 mm
  • Lunghezza totale
    14.7 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

RFS2-9-8-A5

Fascia di prezzo
0,3344 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5