Menu Ricerca

Ferriti intere per cavi piatti

In produzione

Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.

La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.

  • Materiale ferrite: A5 e K5B (RMS-303)
  • Materiale alloggiamento: nylon 6/6 RMS-244
  • Materiale clip e molla: acciaio inossidabile RMS-305
  • Colori: nero e grigio

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
71 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Lunghezza totale Impedenza a 25 MHz Larghezza totale Acquista
0,565 € - 0,6277 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,7085 € - 0,7872 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,5078 € - 0,5642 € Richiedi il lead time qui
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7018 € - 0,7798 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5214 € - 0,5794 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8024 € - 0,8916 € Richiedi il lead time qui
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,8314 € - 0,9238 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
1,9089 € - 2,1211 € Richiedi il lead time qui
99
36 Ω
2,8817 € - 3,2019 € Richiedi il lead time qui
107
45 Ω
1,7865 € - 1,985 € Richiedi il lead time qui
191
120
0,9029 € - 1,0032 € Richiedi il lead time qui
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • di 4
Cavo piatto ferrite 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

RFS2-13-15-A5

Fascia di prezzo
0,6277 € - 0,565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    16.5 mm
  • Lunghezza totale
    20.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

RFS2-15-20-A5

Fascia di prezzo
0,7872 € - 0,7085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    24.5 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

RFS2-18-8-A5

Fascia di prezzo
0,5642 € - 0,5078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    23.5 mm
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

RFS2-21-15-A5

Fascia di prezzo
0,7798 € - 0,7018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.5 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

RFS2-22-9-A5

Fascia di prezzo
0,5794 € - 0,5214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    31.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

RFS2-25-12-A5

Fascia di prezzo
0,8916 € - 0,8024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    32.4 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

RFS2-27-12-2-A5

Fascia di prezzo
0,9238 € - 0,8314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
Cavo piatto ferrite 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

RFP2-18-15-A5

Fascia di prezzo
2,1211 € - 1,9089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 26.60 m 45 Ω 107 PA

RFP1-20-10-A5

Fascia di prezzo
3,2019 € - 2,8817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    PA
  • Codice doganale
    8504901100
Cavo piatto ferrite 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

RFS2-2-30-A5

Fascia di prezzo
1,985 € - 1,7865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5
  • Codice doganale
    8504901100
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

RFS2-35-12-A5

Fascia di prezzo
1,0032 € - 0,9029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza inserto
    55.2 mm
  • Lunghezza totale
    60.6 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    A5