Menu Ricerca

Accessorio di fissaggio di sicurezza 8.0 11.9 11.5 Acciaio

Il fissaggio di sicurezza (KLM) garantisce che l'elemento di fissaggio rimanga saldamente agganciato anche se sottoposto a livelli elevati di vibrazioni o sollecitazioni, impedendo il disinnesto o l'allentamento. È semplice da installare e rimuovere senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi. Zincato argento e resistente alla corrosione.
Codice articolo:

20212544

10451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 0,11 €
100 - 249 0,10 €
250 - 749 0,09 €
750 + 0,08 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,11 €

1 x 0,11 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 11.9
h2 7.4
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.5
l5 0.5
w 11.5
Forza assiale max. kN 5.50
Finitura Zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci