Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm ABS Nero

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola e impedire alle impurità di cadere nelle pale della ventola e causare occlusioni accidentali. Prodotta con materiale classificato UL94-V0
Codice articolo:

1221639

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 299 1,589 €
300 - 499 1,2214 €
500 + 0,9686 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

158,90 €

100 x 1,589 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Forma Quadrato
Distanza tra fori di fissaggio 32.0 mm
Dimensioni ventola 40.0 mm
Spessore totale 4.8 mm
Larghezza totale 40.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci