Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Screw 83.5 mm ABS Nero

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola e impedire alle impurità di cadere nelle pale della ventola e causare occlusioni accidentali. Prodotta con materiale classificato UL94-V0
Codice articolo:

1221641

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,3029 €
500 - 999 1,761 €
1000 + 1,4224 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

230,29 €

100 x 2,3029 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Forma Quadrato
Distanza tra fori di fissaggio 71.4 mm
Dimensioni ventola 83.5 mm
Spessore totale 6.6 mm
Larghezza totale 80.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci