Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Screw 179.3 mm ABS Nero

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola e impedire alle impurità di cadere nelle pale della ventola e causare occlusioni accidentali. Prodotta con materiale classificato UL94-V0
Codice articolo:

1221644

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 299 5,9809 €
300 - 499 4,5923 €
500 + 3,6847 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

598,09 €

100 x 5,9809 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Forma Rotondo
Distanza tra fori di fissaggio 162.0 mm
Dimensioni ventola 179.3 mm
Spessore totale 7.9 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci