Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm 2.0 mm Acciaio

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola. Blocca inoltre i residui impedendo che cadano nelle lame della ventola e causino ostruzioni accidentali.
Codice articolo:

1221662

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 9,4596 €
100 - 199 4,546 €
200 + 3,6202 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

94,60 €

10 x 9,4596 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Forma Circolare
Distanza tra fori di fissaggio 120.0 mm
Dimensioni ventola 120.0 mm
Spessore totale 4.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci