Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Screw 162.0 mm 1.5 mm Acciaio Cromato

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola. Blocca inoltre i residui impedendo che cadano nelle lame della ventola e causino ostruzioni accidentali.
Codice articolo:

1221666

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 11,2574 €
200 + 8,995 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

1.125,74 €

100 x 11,2574 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Cromato
Materiale (nome esteso) Acciaio C1008
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Forma Arrotondato
Distanza tra fori di fissaggio 162.0 mm
Dimensioni ventola 162.0 mm
Spessore totale 3.5 mm
Codice doganale 8484900090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci