Menu Ricerca

Griglie in plastica a innesto rapido - 125.0 x 125.0 mm

Questo prodotto evita che lo sporco raggiunga le pale delle ventole e che si formino ostruzioni accidentali. Per ventola con dimensioni di 125.0 mm
Codice articolo:

230020301E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Forma Quadrato
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 100 °C
Spessore totale 35.0 mm
Larghezza totale 125.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci