Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola A scatto 80.0 mm ABS Nero

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Codice articolo:

FGPT-80

1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 1,883 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

37,66 €

20 x 1,883 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Metodo di montaggio Push In
Forma Quadrato
Distanza tra fori di fissaggio 71.0 mm
Dimensioni ventola 80.0 mm
Spessore totale 14.5 mm
Larghezza totale 80.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci