Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Vite 25.0 mm 1.4 mm Acciaio

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola. Blocca inoltre i residui impedendo che cadano nelle lame della ventola e causino ostruzioni accidentali.
Codice articolo:

RCOFM-25

2230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,0181 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

101,81 €

100 x 1,0181 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Acciaio
Metodo di montaggio Vite M3/#6
Forma Circolare
Distanza tra fori di fissaggio 28.2 mm
Dimensioni ventola 25.0 mm
Spessore totale 2.2 mm
Codice doganale 7326200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci