Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Vite 92.0 mm 1.6 mm Acciaio

Protezione per le dita in metallo del gruppo ventola per proteggere dalle parti in movimento della ventola. Blocca inoltre i residui impedendo che cadano nelle lame della ventola e causino ostruzioni accidentali.
Codice articolo:

RCOFM-92

8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9807 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

98,07 €

100 x 0,9807 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Acciaio
Metodo di montaggio Screw
Forma Circolare
Distanza tra fori di fissaggio 82.5 mm
Dimensioni ventola 92.0 mm
Spessore totale 5.5 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci