RFG-080-T
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 299 | 2,5512 € |
300 - 509 | 2,3839 € |
510 - 1019 | 2,2445 € |
1020 + | 2,133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro |
Metodo di montaggio | Screw |
Forma | Quadrato |
Distanza tra fori di fissaggio | 71.8 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 2.827 in |
Dimensioni ventola | 80.0 mm |
Dimensioni ventola | 80.0 mm |
Spessore totale | 6.0 mm |
Spessore totale | 0.236 in |
Larghezza totale | 80.6 mm |
Larghezza totale | 3.173 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.