Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 299 | 2,844 € |
300 - 499 | 2,6209 € |
500 - 999 | 2,4955 € |
1000 + | 2,37 € |
Colore | Nero |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro |
Metodo di montaggio | Screw |
Forma | Quadrato |
Distanza tra fori di fissaggio | 82.4 mm |
Dimensioni ventola | 92.0 mm |
Spessore totale | 6.0 mm |
Larghezza totale | 92.3 mm |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve