Menu Ricerca

Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm Nylon Nero

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Codice articolo:

RFG-120-T

182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 + 3,2344 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

97,03 €

30 x 3,2344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
Metodo di montaggio Screw
Forma Quadrato
Distanza tra fori di fissaggio 105.5 mm
Dimensioni ventola 120.0 mm
Spessore totale 6.0 mm
Larghezza totale 120.6 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci