Menu Ricerca

Fissaggi per ventole

Disponibile

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni ventola Metodo di montaggio Acquista
9,6588 € - 12,5646 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
152.5 mm
Vite M3/#6
2,37 € - 2,844 € 17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
92.0 mm
Vite M3/#6
1,4224 € - 2,3029 € Richiedi il lead time qui
ABS
83.5 mm
Vite M3/#6
2,1268 € - 2,1268 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ABS
92.0 mm
Push In
1,0932 € - 1,0932 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
50.0 mm
Vite M3/#6
RCOFM-120 1,1636 € - 1,1636 € 39276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
120.0 mm
Vite M3/#6
1,883 € - 1,883 € 1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ABS
80.0 mm
Push In
0,8497 € - 1,3555 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
40.0 mm
Vite M3/#6
0,9807 € - 0,9807 € 8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
92.0 mm
Vite M3/#6
3,1105 € - 3,1105 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Vite M3/#6
4,9769 € - 4,9769 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Vite M3/#6
2,3539 € - 2,6155 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
2,427 € - 2,6967 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
2,427 € - 2,6967 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
9,7246 € - 9,7246 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
Vite M3/#6
2,247 € - 2,4967 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
2,1093 € - 2,3437 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
2,1093 € - 2,3437 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
2,427 € - 2,6967 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
2,1093 € - 2,3437 € Richiedi il lead time qui
ABS
A scatto
  • di 3
Griglia proteggi ventola Vite 152.5 mm 1.2 mm Acciaio

1221667

Fascia di prezzo
12,5646 € - 9,6588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Rotondo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    152.5 mm
  • Dimensioni ventola
    152.5 mm
Griglia proteggi ventola Vite 92.0 mm Nylon Nero

RFG-092-T

Fascia di prezzo
2,844 € - 2,37 €

Livelli di giacenza
17250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 25% con vetro
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.4 mm
Griglia proteggi ventola Screw 83.5 mm ABS Nero

1221641

Fascia di prezzo
2,3029 € - 1,4224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    71.4 mm
Griglia proteggi ventola A scatto 92.0 mm ABS Nero

FGPT-92

Fascia di prezzo
2,1268 € - 2,1268 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 50.0 mm 1.6 mm Acciaio

RCOFM-50

Fascia di prezzo
1,0932 € - 1,0932 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    41.1 mm
  • Dimensioni ventola
    50.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 120.0 mm 1.8 mm Acciaio

RCOFM-120

Fascia di prezzo
1,1636 € - 1,1636 €

Livelli di giacenza
39276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    104.8 mm
  • Dimensioni ventola
    120.0 mm
Griglia proteggi ventola A scatto 80.0 mm ABS Nero

FGPT-80

Fascia di prezzo
1,883 € - 1,883 €

Livelli di giacenza
1022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Forma
    Quadrato
  • Distanza tra fori di fissaggio
    71.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 40.0 mm 1.6 mm Acciaio

RCOFM-40

Fascia di prezzo
1,3555 € - 0,8497 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    32.0 mm
  • Dimensioni ventola
    40.0 mm
Griglia proteggi ventola Vite 92.0 mm 1.6 mm Acciaio

RCOFM-92

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,9807 €

Livelli di giacenza
8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Forma
    Circolare
  • Distanza tra fori di fissaggio
    82.5 mm
  • Dimensioni ventola
    92.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo 67.0 mm 127.0 mm Acciaio inossidabile

1330196

Fascia di prezzo
3,1105 € - 3,1105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Codice doganale
    7326909890
Supporti adesivi per materiale espositivo 115.0 mm 127.0 mm Acciaio inossidabile

1330197

Fascia di prezzo
4,9769 € - 4,9769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Codice doganale
    7326906000
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020202E

Fascia di prezzo
2,6155 € - 2,3539 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020203E

Fascia di prezzo
2,6967 € - 2,427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020303E

Fascia di prezzo
2,6967 € - 2,427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Supporti adesivi per materiale espositivo 228.0 mm 127.0 mm Acciaio inossidabile

1330195

Fascia di prezzo
9,7246 € - 9,7246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Vite M3/#6
  • Codice doganale
    7326909890
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020101E

Fascia di prezzo
2,4967 € - 2,247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020200E

Fascia di prezzo
2,3437 € - 2,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020100E

Fascia di prezzo
2,3437 € - 2,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020103E

Fascia di prezzo
2,6967 € - 2,427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm
Griglia in plastica a innesto rapido 35.0 mm 150.0 mm

230020300E

Fascia di prezzo
2,3437 € - 2,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Forma
    Quadrato
  • Spessore totale
    35.0 mm