Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 24,2759 € |
5 - 9 | 23,0702 € |
10 - 19 | 21,851 € |
20 + | 19,4261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro base | 24.0 mm |
---|---|
Diametro base | 0.945 in |
Lunghezza totale | 128.0 mm |
Lunghezza totale | 5.039 in |
Lunghezza filetto | 28.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.102 in |
Materiale maniglia | Tecnopolimero caricato con fibra di vetro |
Materiale | PA caricata con fibra di vetro; acciaio |
Colore | Nero |
Finitura | Opaco |
Stile maniglia | Girevole |
Tipo di montaggio | Blind Hole |
Dimensioni filettatura | M8 |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.