Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 27,3616 € |
5 - 9 | 25,1759 € |
10 - 19 | 23,8494 € |
20 + | 21,4442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacità di carico | 11.8 kg |
---|---|
Capacità di carico | 26 lbs |
Sporgenza gancio | 50.0 mm |
Sporgenza gancio | 1.969 in |
Spessore gancio | 10.0 mm |
Spessore gancio | 0.394 in |
Orientamento montaggio | Verticale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 34.0 mm |
Altezza gancio | 1.339 in |
Larghezza di montaggio | 12.0 mm |
Larghezza di montaggio | 0.472 in |
Altezza di montaggio | 16.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.63 in |
Tipo di montaggio | Vertical Mount with Screws |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.