Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 85,3358 € |
5 - 9 | 77,578 € |
10 - 19 | 70,5255 € |
20 + | 64,1141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacità di carico | 21.8 kg |
---|---|
Capacità di carico | 48 lbs |
Sporgenza gancio | 119.1 mm |
Sporgenza gancio | 4.689 in |
Spessore gancio | 14.0 mm |
Spessore gancio | 0.551 in |
Orientamento montaggio | Verticale |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Altezza gancio | 90.0 mm |
Altezza gancio | 3.543 in |
Larghezza di montaggio | 18.0 mm |
Larghezza di montaggio | 0.709 in |
Altezza di montaggio | 16.0 mm |
Altezza di montaggio | 0.63 in |
Tipo di montaggio | Vertical Mount with Screws |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.