Menu Ricerca

Gancio a vite 25.0 mm 44 lbs Acciaio inossidabile 304

Il gancio a tazza filettato è realizzato in acciaio inossidabile 304.
Codice articolo:

SUG-511

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 16,0232 €
5 + 14,4208 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

16,02 €

1 x 16,0232 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Capacità di carico 20 kg
Sporgenza gancio 32.2 mm
Spessore gancio 5.0 mm
Orientamento montaggio Orizzontale
Numero di fori di montaggio 2
Altezza gancio 25.0 mm
Larghezza di montaggio 36.0 mm
Altezza di montaggio 16.0 mm
Tipo di montaggio Horizontal Mount with Screws
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 304

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci