Menu Ricerca

Gancio per materiale pubblicitario Singolo Rotondo 98.0 mm ABS Bianco

This single-pronged merchandising hook can clip in over top-edge slots, and is ideal for use within the retail display and point of sale industries.
Codice articolo:

469095

59900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,2192 €
250 + 0,1973 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

10,96 €

50 x 0,2192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.7074 EUR
Display frontale None
Materiale ABS
Classe del materiale Plastica
Metodo di montaggio Fenditura per cartoncino
Configurazione dentino Singolo
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci