Menu Ricerca

Ganci per sistema di sospensione - A forma di C

In produzione

I ganci a C per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositore, ventose e altri elementi di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Lunghezza totale Diametro filo Acquista
0,044 € - 0,044 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
77.0 mm
73.0 mm
0,0906 € - 0,1897 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
36.0 mm
34.0 mm
Gancio per sistema di sospensione 77.0 mm Acciaio

464835

Fascia di prezzo
0,044 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    77.0 mm
  • Diametro filo
    73.0 mm
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.1018 GBP
  • Codice doganale
    7326909890
Gancio per sistema di sospensione 36.0 mm Acciaio

464834

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
  • Diametro filo
    34.0 mm
  • Materiale gancio
    Acciaio
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.1975 GBP
  • Codice doganale
    7326909890