Menu Ricerca

Gancio per sistema di sospensione 2500.0 mm Acciaio

This metal hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at custom heights.
Codice articolo:

464838

20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,3647 €
500 - 999 0,3468 €
1000 + 0,3302 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

18,24 €

50 x 0,3647 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolabile Adjustable
Materiale gancio Acciaio
Forma Cavo estensibile
Lunghezza massima gancio 2500.0 mm
Lunghezza minima gancio 320.0 mm
Lunghezza totale 2500.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci