Menu Ricerca

Snodo a forcella 50x96 M4 265.0 Acciaio

Questo snodo a forcella in acciaio viene utilizzato per unire due aste o alberi. Fornisce connessioni affidabili e forti, consentendo il movimento angolare tra i pezzi collegati. È semplice da installare e regolare grazie all'utilizzo di una filettatura standard sinistrorsa.
Codice articolo:

20210304

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 246,37 €
50 - 99 197,10 €
100 + 184,78 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

246,37 €

1 x 246,37 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 50x96
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 50.0
l1 ±0.5 96.0
d2 M4
d3 82.0
l2 265.0
l3 192.0
Peso g 7860.0
l4 73.0
w1 50.0
w2 50.0
w3 96.0
w4 96.0
Finitura Argento zincato
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci