Questi giunti a sfera e raccordi con tappi sigillanti sono utilizzati per collegare due componenti in numerosi modi. L'attrito e l'usura sono ridotti al minimo, assicurando prestazioni durature per un funzionamento regolare.
Sono costituiti da una sfera che si inserisce in un incavo, consentendo alle due sezioni di muoversi liberamente l'una rispetto all'altra. Nella maggior parte dei giunti sferici e raccordi, la sfera è posizionata su un mandrino che ruota all'interno di un alloggiamento. L'alloggiamento è tipicamente fissato su ciascuno dei due componenti da combinare. Un tappo di tenuta è collegato all'alloggiamento per evitare che polvere, detriti e altre particelle penetrino nel giunto e provochino danni.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile, AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d4 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,81 € - 2,58 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
12.8
|
Destra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
||
2,49 € - 3,56 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
19.3
|
Destra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
2,11 € - 3,02 € | 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
14.8
|
Destra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
||
10,17 € - 14,53 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
30.0
|
Destra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
9,81 € - 14,02 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Sinistra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
9,11 € - 13,01 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
||
53,42 € - 71,22 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
30.0
|
Destra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
27,36 € - 39,09 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Destra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
9,26 € - 13,23 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
24.0
|
Sinistra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio inossidabile
|
16.0
|
||
9,34 € - 13,34 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Destra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
2,19 € - 3,13 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
14.8
|
Sinistra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
||
4,64 € - 6,63 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
24.0
|
Sinistra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
4,48 € - 6,40 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
24.0
|
Sinistra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
4,17 € - 5,95 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
14.8
|
Destra
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
10.0
|
||
8,42 € - 12,03 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
12.8
|
Sinistra
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
||
62,15 € - 82,86 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
30.0
|
Sinistra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
22.0
|
||
4,42 € - 6,31 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
24.0
|
Destra
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
||
2,51 € - 3,59 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
19.3
|
Sinistra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
||
10,68 € - 15,26 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
30.0
|
Sinistra
|
22.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
||
5,23 € - 7,47 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
19.3
|
Destra
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile
|
13.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.