Menu Ricerca

Manicotto espandibile 3.0 mm 9.0 mm PPS

Le guaine trecciate sono normale utilizzate con cavi o fili e possono essere tagliate con le forbici senza sfilacciarsi.
Codice articolo:

900438

51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 154,1929 €
5 - 9 134,9312 €
10 + 126,2459 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

154,19 €

1 x 154,1929 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Solfuro di polifenilene UL94 V0 monofilamento
Vendute a Rullo
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci