Menu Ricerca

Guaina a spirale 13.0 mm 70.0 mm LDPE Nero

Una guaina protettiva leggera, in polietilene nero, garantisce una protezione per cavi e tubi flessibili con un buon rapporto qualità-prezzo. Resistente allo schiacciamento, flessibile e facile da installare, protegge dall'usura senza limitare la flessibilità.
Codice articolo:

HW-12-14-PE-BK

4875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,2804 €
250 - 1249 1,1804 €
1250 - 2499 1,0564 €
2500 + 0,931 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

32,01 €

25 x 1,2804 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Intervallo diametro cavo compatibile 13.0 - 70.0 mm
Lunghezza per bobina 25.0 m
Diametro esterno 12.0 mm
Lunghezza passo 25.0 m
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci