Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 4.8 mm PO Naturale

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione, è ignifuga e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita in colore trasparente.
Codice articolo:

174481000018

38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 25,6319 €
10 - 49 18,6401 €
50 + 17,4933 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

25,63 €

1 x 25,6319 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non-Adhesive
Colore Natural
Materiale PO
Stile di imballo Box
Caratteristiche speciali Non ritardante della fiamma
Forma tubo Rotondo
Diametro interno (ridotto) 2.5 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 10.0 m
Diametro interno pre-restringimento 4.8 mm
Spessore parete (ridotto) 0.6 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci