Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 12.7 mm PO Giallo

Questa guaina termoretraibile 2:1 è ignifuga ed è progettata per gli ambienti sensibili. Le applicazioni tipiche sono la protezione di componenti elettrici come giunti e cablaggi tondi nel settore automobilistico e delle telecomunicazioni. Fornita in colore giallo, ha una temperatura minima di ritrazione di 70 °C
Codice articolo:

495808

26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 96,047 €
10 - 19 91,2514 €
20 + 86,4423 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

96,05 €

1 x 96,047 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non-Adhesive
Certificazione UL
Colore Giallo
Materiale PO
Stile di imballo Reel
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Forma tubo Piatto
Diametro interno (ridotto) 6.4 mm
Temperatura di esercizio massima 125 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 125 °C
Lunghezza totale 50.0 m
Diametro interno pre-restringimento 12.7 mm
Spessore parete (ridotto) 0.7 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci