Menu Ricerca

Guaine termoretraibili 2:1 38.1 mm PO Giallo; verde

Questa guaina termoretraibile 2:1 ha una bassa temperatura di ritrazione, è ignifuga e ha una resistenza meccanica superiore; tali caratteristiche fanno sì che sia molto utilizzata nel settore delle comunicazioni, dell'elettronica e nell'industria automobilistica. Fornita in verde e giallo.
Codice articolo:

495905

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 409,3523 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

409,35 €

1 x 409,3523 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Adesione Non-Adhesive
Certificazione UL
Colore Giallo; verde
Materiale PO
Stile di imballo Reel
Caratteristiche speciali Ritardante della fiamma
Caratteristiche speciali Resistente ai raggi UV
Forma tubo Piatto
Diametro interno (ridotto) 19.0 mm
Temperatura di esercizio massima 135 °C
Temperatura minima di ripristino completo 100 °C
Temperatura minima di esercizio -55 °C
Intervallo temperatura di esercizio -55 - 135 °C
Lunghezza totale 30.0 m
Diametro interno pre-restringimento 38.1 mm
Spessore parete (ridotto) 1.2 mm
Rapporto di restringimento 2:1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci