Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento | Materiale | Larghezza totale | Altezza totale | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153,2011 € - 161,2615 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Top
|
EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.157 - 0.197 in
4.0 - 5.0 mm
|
||
238,3701 € - 317,8358 € | Richiedi il lead time qui |
Laterale
|
EPDM massiccio
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
206,4402 € - 217,3047 € | Richiedi il lead time qui |
Laterale
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
173,8194 € - 182,9771 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Top
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
189,046 € - 198,9894 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
102,9288 € - 114,3623 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.