I guida luce LED trasportano la luce all'area desiderata per renderla perfettamente visibile. Realizzati in policarbonato trasparente. Disponibili in due varianti: con parte anteriore piatta o con parte anteriore bombata. Proteggono dalle scariche elettrostatiche isolando il circuito stampato da potenziali contatti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza tubo | Forma testa | Diametro foro | Panel Thickness Range | Lunghezza distanza tra i fori | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLP1-D-3 | 0,3305 € - 0,3576 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0,3305 € - 0,3576 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3305 € - 0,3576 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4578 € - 0,4958 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3738 € - 0,405 € | 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3738 € - 0,405 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
Cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3522 € - 0,382 € | 2955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3522 € - 0,3806 € | 1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.028 in
26.1 mm
|
Cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3115 € - 0,3373 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3522 € - 0,3806 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
VLP1-F-4 | 0,3522 € - 0,3806 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0,3305 € - 0,3576 € | 367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3102 € - 0,3346 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,4578 € - 0,4958 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
VLP1-D-1 | 0,3102 € - 0,3346 € | 52279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Cupola
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0,3102 € - 0,3346 € | 31000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,3102 € - 0,3346 € | 40370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3738 € - 0,405 € | 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Cupola
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,3522 € - 0,3806 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Piatto
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.