Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.079 in 63.5 mm PA

Snap-in horizontal card guide with flat spring holders along the rail that help secure the PCB into place. Manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo:

MPCG-250

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5323 €
5000 + 0,4917 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

266,15 €

500 x 0,5323 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio 500
Spessore pannello accettato 2 mm
Distanza tra fori di fissaggio 38.1 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 7.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci