Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 0.062 in 152.4 mm PA

Guida schede orizzontale a scatto con scanalature di supporto lungo la guida che contribuiscono a mantenere il PCB in posizione. Sostiene il PCB in spazi ristretti. Prodotta con materiale classificato UL94 V2
Codice articolo:

RCGH-60

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5689 €
5000 + 0,5269 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

284,45 €

500 x 0,5689 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio 500
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 139.7 mm
Lunghezza totale 152.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Larghezza totale 6.1 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci